Carcasa pasamuros - MDSTBVHA 2,5/ 8-G - 1938964

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 8, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1938964
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 163 (CC-2002)
EAN 4017918877163
Número de tarifa arancelaria 85366930