Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 2-ST BD:32,31 SO - 1938935

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 2, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1938935
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918828868
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!