Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-ST-3,5 CD BD: 3-1 SO - 1938883

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1938883
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918827991
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!