Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 OG - 1938809

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, color: naranja, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1938809
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918846022
Número de tarifa arancelaria 85366930