Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 9-ST-3,81 BD:8-16 - 1938582

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1938582
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918827045
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!