Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/12-ST-7,62 NZASR31346A BK - 1938414

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 12, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1938414