Carcasa pasamuros - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT - 1937606

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1937606
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 161 (CC-2009)
EAN 4017918892890
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,780 g