Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 THT-R56 - 1937295

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1937295
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 148 (CC-2002)
EAN 4017918733759
Número de tarifa arancelaria 85366930