Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 9-ST-3,81 GY BD:36-44 - 1937046

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 9, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1937046
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918730239
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!