Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 2-ST-3,81 GY BD:25-26 - 1936953

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1936953
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918730086
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!