Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 9-ST-3,81 GY BD27-19SO - 1936924

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1936924
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918730208
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!