Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/ 4-ST KMGY 4105 - 1936791

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1936791
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918729882