Borne para placa de circuito impreso - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 GY - 1740187

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1740187
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356289900
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!