Borne para placa de circuito impreso - MKDSFW 3/ 9 BK BD:NZ443520 - 1740077

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1740077
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356288484
Número de tarifa arancelaria 85369010