Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08BD:22-27 - 1740048

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1740048
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356288538
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!