Borne para placa de circuito impreso - DMKDS 2,5 - 1740000

La figura muestra una variante de 15 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 26 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde
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
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1740000
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918028169
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,800 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!