Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 4-ST-7,62 BD:NZ2601 - 1739677

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739677
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356288682