Conector macho - PST 1,0/24-3,5 RD - 1739363

La figura muestra una variante de 6 polos

Conector macho, corriente nominal: 8 A, número de polos: 24, paso: 3,5 mm, color: rojo, superficie contactos: Estaño, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739363
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356288125
Número de tarifa arancelaria 85366930

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar