Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 10-15,00- 2 - 1739295

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 15 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739295
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356287081
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,180 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!