Conector enchufable para placa de circ. impreso - EMCV 1,5/ 5-G-3,5 BK - 1739279

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de presión estable a largo plazo garantiza fuerzas de sujeción elevadas sin carga térmica
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739279
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356286503
Número de tarifa arancelaria 85366930