Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 1/ 4-3,81 BDNZ:721228 - 1739253

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, paso: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739253
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356286886
Número de tarifa arancelaria 85369010