Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 6-G-3,81 THT PIN26 - 1739224

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739224
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356287166
Número de tarifa arancelaria 85366930