Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBOA 2,5/ 6-GL-5,08 RNSO AU - 1739156

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739156
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356290449
Número de tarifa arancelaria 85366930