Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-STZ - 1739114

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de conexión paralela al eje de conductores
  • Sistema enchufable estándar para 320 V (III/2)
  • Codificación individual de polos mediante la inserción de perfiles codificadores
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739114
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 263 (C-1-2013)
EAN 4046356286190
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,360 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!