Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 4-3,81 GY7035 - 1739033

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, tensión nominal: 200 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739033
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356285681
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!