Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 2-3,81 GY7035 - 1739017

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, paso: 3,81 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739017
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356285704
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!