Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 3-G THT GY7035 - 1738759

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738759
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356285544
Número de tarifa arancelaria 85366930