Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/12-G-3,5 AU - 1738733

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738733
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356285346
Número de tarifa arancelaria 85366930