Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 1,5/ 3-5,08BD41-43/31-33 - 1738649

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738649
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356284820
Número de tarifa arancelaria 85369010