Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 2,5/ 9 PA(1-4,6-9) - 1738607

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738607
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356284608
Número de tarifa arancelaria 85369010