Borne para placa de circuito impreso - SPT 5/ 2-V-7,5-ZB RD/BK BD:+- - 1738380

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738380
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356283991
Número de tarifa arancelaria 85369010