Conector enchufable para placa de circ. impreso - QC 1,5/ 2-STF LC RD,BK - 1738199

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738199
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356282635