Borne para placa de circuito impreso - ZFK3DSA 1,5-5,08-20 BD1-20/A/B - 1738160

La figura muestra una variante de 10 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738160
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356282369
Número de tarifa arancelaria 85369010