Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 9-G-3,5 GY7035 - 1738076

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738076
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356281195
Número de tarifa arancelaria 85366930