Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1,5/10-5,08 GY7035 - 1737925

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro
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
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737925
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356184953
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!