Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMVSTBW 2,5/12-ST - 1737916

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 12, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737916
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 337 (C-1-2013)
EAN 4017918028152
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,860 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!