Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 8-G BK - 1737699

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 7,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737699
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918214579
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!