Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 1,5/ 7-5,08 - 1737695

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737695
Unidad de embalaje 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356184540
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,270 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!