Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMVSTBW 2,5/ 8-ST BK - 1737686

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 8, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737686
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918259044
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!