Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVR 1,5/ 9-ST-3,81 BD:1-9 - 1737679

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737679
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356184519
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!