Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 10/ 4-10,16 - 1737608

La figura muestra una variante de 3 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737608
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356184342
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!