Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 16/ 3-STF-SH-10,16 - 1737530

La figura muestra una variante de 4 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 16 mm², color: verde, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: plata, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: PC 16/..-STF-SH, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: POWER COMBICON 16, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Apoyo de pantalla para mantener los requisitos EMC así como compensación de tracción opcional
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737530
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 555 (C-1-2013)
EAN 4046356184205
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,250 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!