Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 - 1737323

La figura muestra una variante de 4 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
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
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Apoyo de pantalla para mantener los requisitos EMC así como compensación de tracción opcional
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737323
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 559 (C-1-2013)
EAN 4046356184182
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 64,100 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!