Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 10-10,00- 6 GY BD:U-PE - 1737297

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 400 V, paso: 10 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737297
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356183987
Número de tarifa arancelaria 85369010