Conector macho - PST 1,0/ 6-H-3,5 - 1737051

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector macho, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737051
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 433 (C-1-2013)
EAN 4046356183468
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,680 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!