Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 5/ 3-R-6,35 HT BK MST TS - 1736913

La figura muestra una variante de 3 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 630 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1736913
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356184311
Número de tarifa arancelaria 85369010