Carcasa pasamuros - MDSTB 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1736771

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, ¡Alineable! Brida de sujeción: Código 1736771, 1736768. En el caso de una combinación con partes enchufables MVSTB o FKCV, debe utilizarse un conector MVSTBW (o FKCVW) y un conector MVSTBR (o FKCVR), respectivamente. ¡Una combinación con partes enchufables TMSTBP no es posible!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1736771
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 173 (CC-2005)
EAN 4017918027933
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,380 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!