Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5 HC/ 5-ST BD:VP+-M3 - 1736641

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1736641
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356181464