Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08OGSO1 - 1736551

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 10, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: naranja, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1736551
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918213176