Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 10HV/10-15,24 - 1736256

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, paso: 15,24 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1736256
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356178792
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!